Magnetgivare i helmetall
MFS209
MFK3060-ANKG/AM/G/US
Magnetgivare i helmetall
MFS209
MFK3060-ANKG/AM/G/US
- Säker kopplingspunkt även vid mekaniska toleranser
- Lång avkänningsräckvidd även genom ej magnetiserbara metaller
- Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Hög slag-, stöt- och vibrationstålighet
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Helmetallhylsa |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 1,3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1400 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 28,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-fönster: PA; låsmuttrar: Mässing |
Helmetallhylsa | ja |