Magnetgivare i helmetall
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Magnetgivare i helmetall
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Lång avkänningsräckvidd även genom ej magnetiserbara metaller
- Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Stort driftstemperaturintervall
- Livsmedelsklassat hölje helt i metall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Helmetallhylsa |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 1,3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 21,5 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|