Magnetgivare
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
Magnetgivare
MGS201
MGB3070-BPKG/M/ZH
- Säker kopplingspunkt även vid mekaniska toleranser
- Lång avkänningsräckvidd även genom ej magnetiserbara metaller
- Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Hög slag-, stöt- och vibrationstålighet
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 70; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 70; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 0,8 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2630 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 130 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; sensorytan: PBT orange; låsmuttrar: Mässing |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|