Magnetgivare
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magnetgivare
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Lång avkänningsräckvidd även genom ej magnetiserbara metaller
- Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- För användning i höga temperaturer
- Robust metallythölje
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 25; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Applikation
Speciella egenskaper | Helmetallhylsa |
---|---|
Applikation | högtemperatur-applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 1000 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 1000 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 1000 |
Max. kopplingseffekt [W] | 100 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 25; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 7,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...180 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 57078 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 212 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); låsmuttrar: Mässing |
Åtdragningsmoment kabelförskruvning [Nm] | 5 |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Helmetallhylsa | ja |
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 0,175 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² |
---|