Magnetgivare
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetgivare
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Långt avkänningsområde även genom icke-magnetiserbara metaller: för grisdetektering
- Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Stort driftstemperaturintervall
- Livsmedelsklassat hölje helt i metall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 100; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | gris upptäkt |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 100; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 0,3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Reaktionstider
Pulsförlängning [ms] | 1000 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...104 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 769 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 47,3 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK; låsmuttrar: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|