T-spårcylindergivare
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
T-spårcylindergivare
MK500A
MKT3028BBPKG/G/ZH/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3694 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,4 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Monteringstyp | fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9 |
Cylindertyp | T-spårscylindrar; (adaptrar möjliggör montering på olika cylindertyper) |
Mått [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Material | PA; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|