T-spårcylindergivare
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T-spårcylindergivare
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- För anslutning till egensäkra kretsar
- Exakt positionsdetektering tack vare mycket liten hysteres
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 6000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2064 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 103,5 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Monteringstyp | fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9 |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Mått [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|