• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Cylindergivare
  4. Alla cylindergivare
  5. MK5101

T-spårcylindergivare

MK5101

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

T-spårcylindergivare

MK5101

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

  • Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
  • Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
  • Gjuten kabel säkerställer mycket god stressavlastning
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Mått [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 10
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 30
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 10000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Magnetisk känslighet [mT] 2,8
Rörelsehastighet [m/s] > 10
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] < 1,5
Repeternoggrannhet [mm] < 0,2
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 3694
UL godkännande
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Godkännandenummer UL C003
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 12,1
Montering inbyggbar
Monteringstyp fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
Cylindertyp T-spårscylindrar
Mått [mm] 25 x 5 x 6,5
Material kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
gummihållare: 1
kabelklämma: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning