Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3694 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 29,3 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Monteringstyp | fästelement med kombinerad spår / insexskalle AF 1.5 |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Mått [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Material | PA; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 1 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |