T-spårcylindergivare
MK5215
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR
T-spårcylindergivare
MK5215
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/ASR
- Med blockering av oönskade fält för användning i svetsapplikationer
- Kontakt med nonstick-beläggning
- PTFE-skyddsslang för att förhindra skador från svetsstänk
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Applikation
Speciella egenskaper | Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Arbetsprincip | undertryckande av främmande fält |
Applikation | svetsapplikationer |
Elektromagnetfältsäker | ja |
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] | 200 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 9 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | < 0,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
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
Vikt [g] | 17 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Monteringstyp | fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9 |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Mått [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål; räfflad mutter: PTFE belagd; skyddsslang: PTFE belagd |
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
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR; skyddsslang |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |