Cylindergivare med GMR-cell
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
Cylindergivare med GMR-cell
MK5356
MKC3028BBPKG/G/5M/ZH
- Patenterad monteringsmetod med skruv för stabil position och dragavlastning
- Med PUR-kabel
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3502 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 36 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Cylindertyp | C-spår cylinder |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,08 mm² |
---|