Cylindergivare med AMR-cell
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Cylindergivare med AMR-cell
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Exakt positionsdetektering tack vare mycket liten hysteres
- För exakt kopplingspunktsdetektering på cylindrar med kort slaglängd
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 30 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | > 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 18,55 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Cylindertyp | C-spår cylinder |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,24 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |