Cylindergivare med GMR-cell
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Cylindergivare med GMR-cell
MK5534
MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,05 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | > 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,8 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3523 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,6 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Cylindertyp | C-spår cylinder |
Mått [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Material | kapsling: PA glasfiberförstärkt; Gängat hölje: Mässing; Stoppskruv: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|