- Produkter
- Säkerhetsteknik
- RFID-kodade och magetiskt kodade säkerhetsgivare
- Magnetiskt kodade givare
- MN504S
Magnetiskt kodad givare
MN504S
MN46008-AKOG/-H
Magnetiskt kodad givare
MN504S
MN46008-AKOG/-H
- Aktivering möjlig från olika håll
- Gömd bakom rostfritt stål för att undvika manipulering av inställningar
- Passar den nya interfacebeskrivningen CB24I från ZVEI
- Högsta säkerhetsnivå enligt ISO 13849-1 upp till PL e i kombination med en utvärderingsenhet typ G150xS / AC4x2S
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | 2 x slutande, 1 x brytande; (potentialfri) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 8; (med definierad aktuator) |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Applikation
Utförande | kodad flagga |
---|---|
Drift typ | permanent drift |
Applikation | för felsäkra applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | nej |
Internresistans (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Utgångar
Utgångsfunktion | 2 x slutande, 1 x brytande; (potentialfri) |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 150 |
Utgångsdata | Interface typ A |
Kortslutningssäker | nej |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 20 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 8; (med definierad aktuator) |
---|---|
Säkerställt frånkopplingsavstånd s(ar) [mm] | 20 |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 10 |
---|---|
Max. falltid [ms] | 0,1 |
Max. reaktionstid inklusive kontaktstuds [ms] | 0,6 |
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | tillfällig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryck [kPa] | 80...106 | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Saltstänk | nej | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (skyddad kabelförläggning) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Livstid TM (ytterligare information) |
|
|
B10D | 20.000.000; (utan last; vid max. last om DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 266,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Material | kapsling: PA; montageplatta: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,8...2 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² |
---|