RFID-kodad säkerhetsgivare
MN700S
MN35010-BPKG/CD/US
RFID-kodad säkerhetsgivare
MN700S
MN35010-BPKG/CD/US
Produktegenskaper
Avkänningsavstånd [mm] | 12; (med definierad aktuator) |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 72 x 18 x 25 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Applikation
Utförande | kodad flagga | |
---|---|---|
Drift typ | permanent drift | |
Radiogodkännande för | USA; Kanada; Australien; EU/RED; Kina; Singapore | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 32 |
Driftsström [mA] | 40...700 |
Ingen lastström [mA] | 30 |
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1500 |
Arbetsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Sändeffekt ERP [mW] | 0,0002245 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 3 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 3; (2 x Sicherheitsausgang; 1 x Meldeausgang) |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3,5 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 250; (användningskategori DC-12) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1 |
Utgångsdata | interface type C klass 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 200 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3,5 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 12; (med definierad aktuator) |
---|---|
Säkerställt frånkopplingsavstånd s(ar) [mm] | 16 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [%] | 20 |
---|---|
Repeterbarhet analogutgång [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 160 |
---|---|
Reaktionstid vid inträde i aktiv zon [ms] | 600 |
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | tillfällig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryck [kPa] | 80...106 | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Joniserande strålning | är inte tillåten | |
Saltstänk | nej | |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
||
---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 175,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 72 x 18 x 25 |
Material | PA |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,8...2 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
---|