• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. MQ2000

Magnetgivare

MQ2000

MQ23005BBPKG/B/AM/ZH

Magnetgivare

MQ2000

MQ23005BBPKG/B/AM/ZH

  • Objektavkänning möjlig genom metallkåpa (förutom stål)
  • Tillförlitlig kopplingssignal även vid kraftig nedsmutsning av givaren
  • Robust och stöttålig tack vare aktiv yta i metall
  • Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
Utgående artikel
Alternativartiklar: IQ2010 Produktjämförelse: MQ2000 / IQ2010 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 5
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 20 x 8 x 32
Applikation
Media indikerar endast järn
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Isolationsmätspänning [V] 60
Strömförbrukning [mA] < 30
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 0,3
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Max. läckström [mA] 0,1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 5 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1
Hysteres [% av Sr] < 10
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] 10
Repeternoggrannhet [% av Sr] 10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -30...85
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1647
UL godkännande
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL C011
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 81,2
Kapsling rektangulär
Montering inbyggbar
Mått [mm] 20 x 8 x 32
Material formgjuten zink; LED-fönster: TPU; gjutning: PUR
Displayer / manöverelement
Display
Displaydrift 1 x LED, grön
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm²