- Produkter
- MQ2001
Magnetgivare
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Magnetgivare
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Objektavkänning möjlig genom metallkåpa (förutom stål)
- Tillförlitlig kopplingssignal även vid kraftig nedsmutsning av givaren
- Robust och stöttålig tack vare aktiv yta i metall
- Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
Utgående artikel
Alternativartiklar: IQ2001 Produktjämförelse: MQ2001 / IQ2001 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applikation
Media | indikerar endast järn |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 10 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | 10 |
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1647 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 38,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 |
Material | formgjuten zink; LED-fönster: TPU; gjutning: PUR |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |