- Produkter
- MQ2005
Magnetgivare
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Magnetgivare
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Tillförlitlig förslitningsnotering när avkänningsavståndet minskar
- Indikering av nedsmutsningsgrad för förebyggande underhåll
- Integrated operating hours and switching cycles counter to monitor the lifetime of tools
- Snabb och enlkel inställning av kopplingspunkt
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
- Snabb fellokalisering tack vare omfattande diagnostiska funktioner
Utgående artikel
Alternativartiklar: IQ2012 Produktjämförelse: MQ2005 / IQ2012 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 |
Applikation
Media | indikerar endast järn |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 5 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...4,05 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | < 10 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...20 |
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 10 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; frånslagsfördröjning; Upstart; Auto-teach |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1976 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 44,9 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 20 x 8 x 32 |
Material | formgjuten zink; LED-fönster: TPU; gjutning: PUR |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flamskyddad (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |