T-spårcylindergivare med REED-kontakt
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
T-spårcylindergivare med REED-kontakt
MR0113
MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
- Gjuten kabel säkerställer mycket god stressavlastning
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 5...50 AC / 5...60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 100; (Extern skyddskrets för induktiv last (ventil, kontaktor etc.) nödvändig) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (Extern skyddskrets för induktiv last (ventil, kontaktor etc.) nödvändig) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 1000 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Max. kopplingseffekt [W] | 10 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 3,8 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | -0,2...0,2 |
Reaktionstider
Max. falltid [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. reaktionstid inklusive kontaktstuds [ms] | 0,6 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 11302 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 12,1 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Mått [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Material | PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 0,175 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
kabel: 0,3 m, PUR | |
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning |