T-spårcylindergivare med REED-kontakt
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
T-spårcylindergivare med REED-kontakt
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Självlåsande fixtur för snabb montering och enkel justering
- Enkel inpassning med "drop from the top" i ett fack
- Gjuten kabel säkerställer mycket god stressavlastning
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Mått [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2 |
Strömförbrukning [mA] | Objektet icke detekterat: ≤ 1; Objektet detekterat: ≥ 2,2 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Magnetisk känslighet [mT] | 2,1 |
---|---|
Rörelsehastighet [m/s] | 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [mm] | < 0,2 |
Reaktionstider
Max. falltid [ms] | 0,1 |
---|---|
Max. reaktionstid inklusive kontaktstuds [ms] | 0,6 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 21140 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 10 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 400 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 91,2 |
---|---|
Montering | inbyggbar |
Cylindertyp | T-spårscylindrar |
Mått [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Material | kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|