Magnetgivare
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
Magnetgivare
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
- Lång avkänningsräckvidd på 60 mm
- Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
- Plan eller ej plan monterbar i ej magnetiserbara metaller
- Stort driftstemperaturintervall
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|---|
Magnetisk känslighet [mT] | 1,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2847 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 17 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 10 x 16 |
Material | kapsling: PBT orange |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|