Varvtalsgivare
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
Varvtalsgivare
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
- Kontaktfri detektering av hjul med metallkuggar
- För mycket höga kopplingsfrekvenser upp till 15 000 Hz
- Noggrann detektering av kugghjulet
- Stort driftstemperaturintervall
- Snabb installation med flänsadaptrar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 1,7; (Användning av kugghjul med en annan modul påverkar kopplingsavstånd och fasläge.) |
Mått [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 7...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | nej |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1...15000 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1,7; (Användning av kugghjul med en annan modul påverkar kopplingsavstånd och fasläge.) |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | 125 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (hankontakt: IP 54) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 5006 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 25 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Material | Honkontakt: Mässing; kapsling: PA; O-ring: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |
Tandad hjulmodul [mm] | 1,25 |
Installationslängd [mm] | 35 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
diagram och grafer
Kopplingssignaler
|
|
---|