Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,7; (Användning av kugghjul med en annan modul påverkar kopplingsavstånd och fasläge.) |
Mått [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Applikation
Arbetsprincip | Hallsensor |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 40 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1...15000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 1,7; (Användning av kugghjul med en annan modul påverkar kopplingsavstånd och fasläge.) |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 1,38 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -32...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3718 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 86,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Material | Mässing; PA; O-ring: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |
Tandad hjulmodul [mm] | 1,25 |
Installationslängd [mm] | 45 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR |
---|
diagram och grafer
Kopplingssignaler
|
|
---|