- Produkter
- Spänningsmatning
- Förstärkare
- N0031A
Kopplingsförstärkare för NAMUR givare
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
Kopplingsförstärkare för NAMUR givare
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
- För användning av verkligt säkra givare i riskfyllda områden
- Pålitlig övervakning av kortslutning och kabelbrott
- Enkel programmering av utmatningsfunktionen
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
- Snabb och enkel montering på DIN-skena
Applikation
Applikation | kortslutningsövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 230 AC |
Max. effektförbrukning [VA] | 1 |
Antal kanaler | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | relä; (1 reläkontakt) |
---|---|
Kontaktbelastning | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (resistans) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
Godkännande | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 458 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 193,5 |
---|---|
Mekaniska kopplingscykler | 10 miljoner |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm² |
---|
Ytterligare data
Maxvärden för styrkrets
Explosionsskydd enligt egensäkert utförande | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Spänning [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Ström [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Effekt [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Extern induktans [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Extern kapacitans [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |