- Produkter
- Spänningsmatning
- Förstärkare
- N0537A
Kopplingsförstärkare för NAMUR givare
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
Kopplingsförstärkare för NAMUR givare
N0537A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- För användning av verkligt säkra givare i riskfyllda områden
- Pålitlig övervakning av kortslutning och kabelbrott
- Enkel programmering av utmatningsfunktionen
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
- Snabb och enkel montering på DIN-skena
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Applikation
Applikation | kortslutningsövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...25 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Antal kanaler | 1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 3,5 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningssäker | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
Godkännande | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 345 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 180,4 |
---|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm² |
---|
Ytterligare data
Maxvärden för styrkrets
Explosionsskydd enligt egensäkert utförande | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Spänning [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Ström [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Effekt [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Extern induktans [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
eller Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Extern kapacitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |