induktiv NAMUR ringgivare
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
induktiv NAMUR ringgivare
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Tillförlitlig detektering av objekt med mycket liten diameter
- Mycket kort svarstid
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Kapsling | cirkulär |
Mått [mm] | 32 x 25 x 20 |
Applikation
Arbetsprincip | bistabil |
---|
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Strömförbrukning [mA] | värde för rörelseriktning A : < 1,2; värde för rörelseriktning B : > 2,1 |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Område
Mätkula (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Max. rörelsehastighet [m/s] | 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1256 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 90 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 90 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 48 |
---|---|
Kapsling | cirkulär |
Mått [mm] | 32 x 25 x 20 |
Innerdiameter [mm] | 10 |
Material | PA 12-GF30 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|