Induktiv NAMUR-slitsgivare
N7S23A
I7S23,5-N/1G/1D
Induktiv NAMUR-slitsgivare
N7S23A
I7S23,5-N/1G/1D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Noggrann detektering av pekarpositioner
- För anslutning till egensäkra kretsar
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 19 x 10 x 15 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 5...25; (när använd utanför Ex-området) |
Strömförbrukning [mA] | < 1,2; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 3000 |
Område
Insticksdjup (från sidan) [mm] | 5...7 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [%] | 0...0,05 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2942 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 150 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 150 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 33,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 19 x 10 x 15 |
Slitsbredd [mm] | 3,5 |
Material | PBT |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|