• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. NF5001

Induktiv NAMUR-givare

NF5001

IF-2002-N/1D/1G

Induktiv NAMUR-givare

NF5001

IF-2002-N/1D/1G

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • För anslutning till egensäkra kretsar
  • Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NAMUR
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 2
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 30
Elektriska data
Anslutning till förstärkare ja
Förstärkare anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominell spänning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Spänningsförsörjning DC [V] 7,5...30; (när använd utanför Ex-området)
Strömförbrukning [mA] < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)
Skyddsklass III
Utgångar
Elektriskt utförande NAMUR
Utgångsfunktion brytande
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 30; (när använd utanför Ex-området)
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1200
Område
Avkänningsavstånd [mm] 2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 2 ± 10 %
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
Godkännande PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16107
ATEX-märkning II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Stöt-/vibrationstålighet 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 4736
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] 140
Max. egeninduktans [µH] 340
Mekaniska data
Vikt [g] 126,45
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 30
Gängbeteckning M12 x 1
Material PBT
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²