Induktiv NAMUR-givare
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
Induktiv NAMUR-givare
NF501A
IFB2004BN/US/1G/1D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- För anslutning till egensäkra kretsar
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...30; (när använd utanför Ex-området) |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 30; (när använd utanför Ex-området) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,24 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3119 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 210 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 115 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 78,55 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | Mässing specialbelagd; sensorytan: PBT; LED-fönster: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|