Induktiv NAMUR-givare
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Induktiv NAMUR-givare
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
- För applikationer i Ex-klassade områden
- För anslutning till egensäkra kretsar
- Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...30; (när använd utanför Ex-området) |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 30; (när använd utanför Ex-området) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 4697 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 145 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 110 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 221,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing specialbelagd; sensorytan: PBT |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|