Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- För applikationer i Ex-klassade områden
- För anslutning till egensäkra kretsar
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spänning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...15 |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Skyddsklass | III |
Utgångar
Elektriskt utförande | NAMUR |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x brytande |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1800 |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Stöt-/vibrationstålighet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1253 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 140; (varje egensäker strömkrets) |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 130; (varje egensäker strömkrets) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 162,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Material | kapsling: PBT; skyddsplåt: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|