Produktegenskaper
Utgångsfunktion | 2 x brytande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 33 x 60 x 92 |
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med max. värde: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Anslutningsspänning [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Spänningsförsörjning DC [V] | 7,5...15; (när använd utanför Ex-området) |
Strömförbrukning [mA] | < 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1) |
Skyddsklass | III |
Aktuatorkrets | anslutning till certifierade egensäkra kretsar med solenoidventiler med max. värde: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (vid användning i gasatmosfärer (grupp II) är följande maxvärden tillåtna: U = 28 V / P = 1,1 W; dessa värden får ej överskridas.) |
Utgångar
Utgångsfunktion | 2 x brytande |
---|---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Vibrationstålighet |
|
||
Stöttålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 60; (varje egensäker strömkrets) |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 130; (varje egensäker strömkrets) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 220,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 33 x 60 x 92 |
Material | kapsling: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
skruvplint i anslutningsutrymmet: ...2,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|