Optisk avståndsgivare
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
Optisk avståndsgivare
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- Tillförlitlig optisk objektdetektering med lång räckvidd upp till 10 m
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Använd i applikationer med bakgrundsblockering
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Laserskyddsklass | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (Programmerbar) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200 |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Max. storlek på ljuspunkt [mm] | 15 |
---|---|
Max. ljuspunktshöjd [mm] | 15 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | 10 m |
Bakgrundsdämpad [m] | 10...100 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,2...10; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 5 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Laserskyddsklass | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hänvisning till laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 106 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 268,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 59 x 42 x 52 |
Material | kapsling: formgjuten zink; framruta: Glas; LED-fönster: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Ytterligare data
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Extra belysning på objektet | < 40 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Extra belysning på objektet | < 40...100 klx |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) | <= 4000 klx |
Värden gäller för | |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |