Optisk avståndsgivare
O1D120
O1DLF3KG/IO-LINK
Optisk avståndsgivare
O1D120
O1DLF3KG/IO-LINK
- Tillförlitlig optisk avståndsmätning med lång räckvidd upp till 10 m
- Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som IO-Link och en som analog utgång
- Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
- Använd i applikationer med bakgrundsblockering
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Laserskyddsklass | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (Programmerbar) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 250 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Max. storlek på ljuspunkt [mm] | 15 |
---|---|
Max. ljuspunktshöjd [mm] | 15 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | 10 m |
Bakgrundsdämpad | ja |
Bakgrundsdämpad [m] | 0...19 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,2...10; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 1...50 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 3 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 2 | ||||||||||||||||||||
Hänvisning till laser |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 317 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 59 x 42 x 52 |
Material | kapsling: formgjuten zink; framruta: Glas; LED-fönster: PC |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Ytterligare data
Parameter | Inställningsområde | Fabriksinställning |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) | repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | ||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Mätfrekvens | 50 Hz |
Extra belysning på objektet | < 40 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) | repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | ||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Mätfrekvens | 50 Hz |
Extra belysning på objektet | 40...100 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) | repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | ||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | — | ± 47,0 mm | — |
Mätfrekvens | 1 Hz |
Extra belysning på objektet | < 40 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) | repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | ||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) | <= 4000 mm |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 40...100 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |