Optisk nivågivare
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Optisk nivågivare
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Tillförlitlig optisk nivåmätning med lång räckvidd upp till 9,8 m
- Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
- Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
- Brett utbud av komponenter för snabb montering och noggrann finjustering
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Laserskyddsklass | 2 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Mätprincip | optisk |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (Programmerbar) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 250 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Max. storlek på ljuspunkt [mm] | 15 |
---|---|
Max. ljuspunktshöjd [mm] | 15 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | 10 m |
Bakgrundsdämpad [m] | 10...100 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,2...10; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 1...33 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 2 | ||||||||||||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 107 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 240 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 59 x 42 x 52 |
Material | kapsling: formgjuten zink; framruta: Glas; LED-fönster: PC |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Ytterligare data
Parameter | Inställningsområde | Fabriksinställning |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Mätfrekvens | 15Hz |
Extra belysning på objektet | < 40 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Mätfrekvens | 15Hz |
Extra belysning på objektet | 40...100 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Mätfrekvens | 1 Hz |
Extra belysning på objektet | < 40 klx |
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
repeterbarhet av uppmätta värden | Noggrannhet | |||
vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | vitt (90 % remission) | grå (18 % remission) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Mätfrekvens | 1 Hz |
Extra belysning på objektet | 40...100 klx |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) | <= 4000 mm |
Värden gäller för | |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |