- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- Visiongivare
- 2D-visiongivare för objektigenkänning och inspektion
- O2D522
Objektidentifieringsgivare
O2D522
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
Objektidentifieringsgivare
O2D522
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
- Kombinerad 2D-inspektion av kontourer och ytor för maximerad kvalitetssäkring
- Kraftfulla algoritmer klarar även krävande uppgifters
- Användarvänlig mjukvara förenklar set-up för inspektionsuppgifter
- Tillförlitlig funktion i föränderliga ljusförhållanden
- Elektrisk fokus på detaljer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 |
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 300; (24V DC typ) |
Max. strömförbrukning [mA] | 950; (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 850 |
Bildsensor | CMOS bildsensor svart/vit |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 3; Antal kopplingsutgångar: 5 |
---|
Ingångar
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 3 |
Ingångskrets för kopplingsingång | 24 V PNP/NPN; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 5; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | konfigurerbar |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsavstånd [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linstyp | Vidvinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Föroreningsgrad | 3 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (EN 62471) | ||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 619,4 |
---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage; (borrhål M4 x 7mm) |
Mått [mm] | 45 x 45 x 86 |
Material | kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM |
Tätningsmaterial | FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,1 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - matning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |