Produktegenskaper
Typ av ljus |
RGBW |
Bildupplösning [px] |
1280 x 960 |
Max. läshastighet [Hz] |
40 |
Applikation
Speciella egenskaper |
polarisationsfilter |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
18...30 DC |
Strömförbrukning [mA] |
< 320; (24V DC typ) |
Max. strömförbrukning [mA] |
800; (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv) |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Typ av ljus |
RGBW |
Våglängd [nm] |
625; 525; 453 |
Bildsensor |
CMOS bildsensor svart/vit |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
Ingångar
Trigger |
extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; intern |
Antal kopplingsingångar |
1 |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar |
2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion |
konfigurerbar |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] |
1 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
100 |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Typ av kortslutningsskydd |
pulserande |
Överlastskydd |
ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
Arbetsavstånd |
Bildfält |
|
|
85 |
28 x 21 |
|
|
300 |
92 x 69 |
|
|
500 |
152 x 114 |
|
|
1000 |
302 x 227 |
|
|
1500 |
453 x 340 |
|
|
2000 |
603 x 452 |
|
|
2500 |
753 x 564 |
|
|
|
Arbetsavstånd [mm] |
> 85 |
Bildupplösning [px] |
1280 x 960 |
Linstyp |
standard |
Polarisationsfilter |
ja |
Max. läshastighet [Hz] |
40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter |
via PC med ifm Vision Assistant |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
Ethernet |
Ethernet
Antal Ethernet Interfaces |
1 |
Överföringsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Överföringshastighet |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
TCP/IP; PROFINET |
Fabriksinställning |
IP-adress: 192.168.0.69 |
Subnätmask: 255.255.255.0 (Class C) |
Gateway IP-adress: 192.168.0.201 |
MAC-adress: se etikett |
|
Användartyp |
Parameterinställning; Dataöverföring |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] |
4000 |
Kapslingsklass |
IP 65 |
Föroreningsgrad |
3 |
Godkännanden / tester
EMC |
EN IEC 61000-6-4 okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) |
industrimiljö |
EN IEC 61000-6-2 störningsokänslighet |
industrimiljö |
|
Stöttålighet |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / icke-upprepande |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / upprepande |
|
Vibrationstålighet |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Fotobiologisk säkerhet |
riskgrupp 1; (EN 62471) |
Elektrisk säkerhet |
EN IEC 61010-2-201 |
elektrisk matning endast via PELV kretsar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] |
620,9 |
Monteringstyp |
Skruvmontage; (borrhål M4 x 7mm) |
Mått [mm] |
45 x 45 x 86 |
Material |
kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM |
Tätningsmaterial |
FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] |
2,1 |
Displayer / manöverelement
Display |
Funktion |
2 x LED, grön |
Funktion |
2 x LED, gul |
Multifunktionsknapp |
2 x LED, grön/gul |
|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
Monteringstillbehör |
Skyddsglas |
|
Elektrisk anslutning - Ethernet
|
Anslutning: 1 x M12; kodning: D; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - matning
|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |