Extern belysning
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
Extern belysning
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
- Mörkfältsbelysning för att framhäva ytegenskaper såsom prickkoder, repor eller hack
- Permanent ljus eller pulsdrift
- Med synligt rött ljus
- Kompakt och robust hölje
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|
Applikation
Upplyst fält [mm] | Ø 90 |
---|---|
Utförande | mörkt fält |
Drift typ | pulsad eller permanent användning |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 400 |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 617 |
Ingångar
Trigger | 24 V PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklass | IP 54 |
Överhettningsskydd | ja; (avaktivering vid 65...75 °C) |
Godkännanden / tester
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 369 | |
---|---|---|
Mått [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Material | Aluminium svart eloxerad | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |