Extern belysning
O2D925
BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US
Extern belysning
O2D925
BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|
Applikation
Upplyst fält [mm] | 10 x 150 |
---|---|
Utförande | stavar |
Drift typ | hög ljusintensitet (pulsad, permanent användning endast med kylning); normal ljusintensitet (permanent användning) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | Använingsätt "permanent drift": 415; användarläge "hög ljusintensitet": 640 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 875 |
Ingångar
Trigger | 24 V PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...75 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Överhettningsskydd | ja; (avaktivering vid 65...75 °C) |
Godkännanden / tester
Fotobiologisk säkerhet | riskgrupp 1; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 218,5 | |
---|---|---|
Mått [mm] | 200 x 13 x 18 | |
Material | Aluminium svart eloxerad | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |