Produktegenskaper
Typ av ljus |
Vitt ljus; infrarött ljus |
Applikation
Upplyst fält [mm] |
80 x 80 |
Utförande |
Kupol |
Drift typ |
normal ljusintensitet (permanent användning); hög ljusintensitet (pulsad) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
24 DC |
Strömförbrukning [mA] |
Använingsätt "permanent drift": 420; användarläge "hög ljusintensitet": 1750 |
Skyddsklass |
III; (PELV) |
Typ av ljus |
Vitt ljus; infrarött ljus |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 2; Antal analogingångar: 1 |
Ingångar
Trigger |
24 V PNP/NPN; extern |
Antal kopplingsingångar |
2 |
Antal analogingångar |
1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-10...40 |
Lagringstemperatur [°C] |
-20...60 |
Kapslingsklass |
IP 65 |
Godkännanden / tester
Fotobiologisk säkerhet |
riskgrupp 1; (DIN EN 62471) |
Mekaniska data
Vikt [g] |
547,25 |
Mått [mm] |
193 x 136 x 75 |
Material |
kapsling: Aluminium svart eloxerad; Hylsa: ABS |
Åtdragningsmoment [Nm] |
0,5...1,5 |
Displayer / manöverelement
Display |
drift |
1 x LED, grön |
användarläge "hög ljusintensitet" |
1 x LED, röd |
LED-segment |
1 x LED, vit |
|
Elektrisk anslutning - Parameterinställning
|
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
|
Anslutning: M12; kodning: A |