Extern belysning
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
Extern belysning
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
- Kraftfull permanent belysning för kontur och positionsbestämning
- Förlängs livslängd genom pulsning
- Homogen belysnin med rött eller infrarött ljus
- Versioner med tre olika storlekar på det belysta området
- Utrymmesbesparande design genom ultraflat byggform
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Upplyst fält [mm] | 25 x 25 |
Utförande | bakgrundsbelysning |
Drift typ | Permanent ljus eller pulsdrift |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 617 |
Ingångar
Trigger | 5...24 V |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 54 |
Överhettningsskydd | ja; (> 50 °C) |
Godkännanden / tester
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (EN 62471) |
---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 310 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 162,6 | |
---|---|---|
Mått [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Material | Aluminium | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,30 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |