- Produkter
- O2I104
Kodläsare 1D/2D
O2I104
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Kodläsare 1D/2D
O2I104
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Lägesoberoende läsning av 1D- och 2D-koder
- Igenkänning av fler än 20 olika kodtyper
- Integrerat kodkomparatorsystem i givaren
- Justerbar via integrerad laserpekare
- Segmenterbar belysning för applikationer med problematiska ytor
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: O2I304 Produktjämförelse: O2I104 / O2I304 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Bildupplösning [px] | 640 x 480 |
Max. läshastighet [Hz] | 20 |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 300 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 625 |
Bildsensor | CMOS bildsensor svart/vit |
Inbyggd belysning | ja; (rött ljus: 625 nm 4 ljussegment individuell kontroll via PC-program) |
Lasermarkering | ja; (röd; Laserskyddsklass 2 DIN EN 60825-1) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Trigger | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | 24 V PNP |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsavstånd [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildupplösning [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Läsbara koder | ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||
Omnidirektionell läsning | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. lutning mot bildplanet [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. läshastighet [Hz] | 20 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via 2 knappar och 10-segmentsdisplay eller via PC/bärbar dator med användarprogramvara |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; RS232 |
---|---|
Antal RS232 Intefaces | 1 |
Antal Ethernet Interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Överföringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 94 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 447 |
---|---|
Mått [mm] | 60 x 42 x 59 |
Material | kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Glas; LED-fönster: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - RS-232
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |