- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- Optisk identifiering
- Multikodläsare inklusive textigenkänning och fältbussgränssnitt
- O2I500
Kodläsare 1D/2D
O2I500
O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
Kodläsare 1D/2D
O2I500
O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
- Multikodläsare med standardlins
- Intern belysning av rött ljus
- Processgränssnitt TCP/IP och Ethernet/IP
- Flera koder och textrader samtidigt
- Integrerat minne
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 |
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 320; (24V DC typ) |
Max. strömförbrukning [mA] | 800; (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 617 |
Bildsensor | CMOS bildsensor svart/vit |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 1 |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | konfigurerbar |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsavstånd [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Linstyp | standard | ||||||||||||||||||||
Läsbara koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Kodkvalitet baserad på |
|
||||||||||||||||||||
Läsbara teckensnitt | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Igenkänning av text | ja | ||||||||||||||||||||
Polarisationsfilter | ja | ||||||||||||||||||||
Omnidirektionell läsning | ja | ||||||||||||||||||||
Max. lutning mot bildplanet [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Programmeringsknapp; via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Föroreningsgrad | 3 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (EN 62471) | ||||||||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 601 |
---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage; (borrhål M4 x 7 mm) |
Mått [mm] | 45 x 45 x 96 |
Material | kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM |
Tätningsmaterial | FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,1 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|