- Produkter
- Bildbearbetning / Identifikation
- Visiongivare
- 2D-visiongivare för objektigenkänning och inspektion
- O2U530
Objektidentifieringsgivare
O2U530
O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
Objektidentifieringsgivare
O2U530
O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
- Universell 2D visionssensor för kvalitetskontroll och identifiering (konturdetektering, BLOB-analys, 1D/2D-kodläsning, OCR)
- Integrerade lysdioder med rött ljus för optimal belysning av komponenter, koder eller tecken
- Integrerade processgränssnitt: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
- Tillförlitlig funktion i föränderliga ljusförhållanden
- Integrerat minne
- IO-Link processgränssnitt
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 |
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 400; (18V DC typ) |
Max. strömförbrukning [mA] | < 800 (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv ) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 617 |
Bildsensor | CMOS bildsensor svart/vit |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | konfigurerbar |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbetsavstånd [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||
Bildupplösning [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
Linstyp | standard | ||||||||||||||||||
Läsbara koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
Kodkvalitet baserad på |
|
||||||||||||||||||
Läsbara teckensnitt | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
Igenkänning av text | ja | ||||||||||||||||||
Polarisationsfilter | ja | ||||||||||||||||||
Omnidirektionell läsning | ja | ||||||||||||||||||
Max. lutning mot bildplanet [°] | 45 | ||||||||||||||||||
Max. läshastighet [Hz] | 40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Multifunktionsknapp; via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
IO-Link revision | 1.1 | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 4000 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Föroreningsgrad | 3 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (EN 62471) | ||||||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 597 |
---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage; (borrhål M4 x 7mm) |
Mått [mm] | 45 x 45 x 96 |
Material | kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM |
Tätningsmaterial | FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,1 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - matning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |