Produktegenskaper
Typ av ljus |
RGBW |
Bildupplösning [px] |
1280 x 960 |
Max. läshastighet [Hz] |
40 |
Applikation
Speciella egenskaper |
polarisationsfilter |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
18...30 DC |
Strömförbrukning [mA] |
< 400; (18V DC typ) |
Max. strömförbrukning [mA] |
< 800 (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv ) |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Typ av ljus |
RGBW |
Våglängd [nm] |
625; 525; 453 |
Bildsensor |
CMOS bildsensor svart/vit |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
Ingångar
Trigger |
extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern |
Antal kopplingsingångar |
1 |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar |
2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion |
konfigurerbar |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] |
2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
100 |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Typ av kortslutningsskydd |
pulserande |
Överlastskydd |
ja |
Område
Bildfältstorlek [mm] |
avstånd |
Bildfält |
15 |
17 x 13 |
35 |
32 x 24 |
85 |
69 x 52 |
200 |
153 x 115 |
500 |
373 x 280 |
1000 |
739 x 554 |
2000 |
1472 x 1104 |
5000 |
3671 x 2753 |
|
Arbetsavstånd [mm] |
> 15 |
Bildupplösning [px] |
1280 x 960 |
Linstyp |
super vidvinkel |
Läsbara koder |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Kodkvalitet baserad på |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Läsbara teckensnitt |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Igenkänning av text |
ja |
Polarisationsfilter |
ja |
Omnidirektionell läsning |
ja |
Max. lutning mot bildplanet [°] |
45 |
Max. läshastighet [Hz] |
40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter |
Multifunktionsknapp; via PC med ifm Vision Assistant |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Antal Ethernet Interfaces |
1 |
Överföringsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Överföringshastighet |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Fabriksinställning |
IP-adress: 192.168.0.69 |
Subnätmask: 255.255.255.0 (Class C) |
Gateway IP-adress: 192.168.0.201 |
MAC-adress: se etikett |
|
Användartyp |
Parameterinställning; Dataöverföring |
IO-Link
Typ av transmission |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
Nödvändig masterporttyp |
A |
Understödda DeviceIDs |
Drift typ |
DeviceID |
default |
1699 |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-10...50 |
Lagringstemperatur [°C] |
-40...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] |
4000 |
Kapslingsklass |
IP 65 |
Föroreningsgrad |
3 |
Godkännanden / tester
EMC |
EN IEC 61000-6-4 okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) |
industrimiljö |
EN IEC 61000-6-2 störningsokänslighet |
industrimiljö |
|
Stöttålighet |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / icke-upprepande |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / upprepande |
|
Vibrationstålighet |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Fotobiologisk säkerhet |
riskgrupp 1; (EN 62471) |
Elektrisk säkerhet |
EN IEC 61010-2-201 |
elektrisk matning endast via PELV kretsar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] |
598,1 |
Monteringstyp |
Skruvmontage; (borrhål M4 x 7mm) |
Mått [mm] |
45 x 45 x 86 |
Material |
kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM |
Tätningsmaterial |
FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] |
2,1 |
Displayer / manöverelement
Display |
Funktion |
2 x LED, grön |
Funktion |
2 x LED, gul |
Multifunktionsknapp |
2 x LED, grön/gul |
|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
Monteringstillbehör |
Skyddsglas |
|
Elektrisk anslutning - Ethernet
|
Anslutning: 1 x M12; kodning: D; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Packning: FKM |
Elektrisk anslutning - matning
|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |