• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Visiongivare
  4. 2D-visiongivare för objektigenkänning och inspektion
  5. O2U554

Objektidentifieringsgivare

O2U554

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/T/5A

Objektidentifieringsgivare

O2U554

O2UIRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/T/5A

  • Universell 2D visionssensor för kvalitetskontroll och identifiering (konturdetektering, BLOB-analys, 1D/2D-kodläsning, OCR)
  • integrerade lysdioder för infrarött ljus för optimal belysning av komponenter, koder eller tecken
  • Integrerade processgränssnitt: TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNet, IO-Link
  • Tillförlitlig funktion i föränderliga ljusförhållanden
  • Integrerat minne
  • IO-Link processgränssnitt
  • ce
  • ukca
  • iolink
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Bildupplösning [px] 1280 x 960
Max. läshastighet [Hz] 40
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 380; (18V DC typ)
Max. strömförbrukning [mA] < 800 (18V DC, med aktiverade utgångar, minnessticka aktiv )
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 850
Bildsensor CMOS bildsensor svart/vit
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar
Trigger extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern
Antal kopplingsingångar 1
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Antal kopplingsutgångar 2; (konfigurerbar)
Utgångsfunktion konfigurerbar
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Max. strömbelastning per utgång [mA] 100
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Bildfältstorlek [mm]
avstånd Bildfält
15 -
35 -
85 -
200 38 x 29
500 96 x 72
1000 192 x 144
2000 384 x 288
5000 960 x 720
Arbetsavstånd [mm] > 200
Bildupplösning [px] 1280 x 960
Linstyp Teleobjektiv
Läsbara koder Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Kodkvalitet baserad på
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Läsbara teckensnitt Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Igenkänning av text ja
Omnidirektionell läsning ja
Max. lutning mot bildplanet [°] 45
Max. läshastighet [Hz] 40
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter Multifunktionsknapp; via PC med ifm Vision Assistant
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet; IO-Link
Ethernet
Antal Ethernet Interfaces 1
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.0.69
Subnätmask: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-adress: 192.168.0.201
MAC-adress: se etikett
Användartyp Parameterinställning; Dataöverföring
IO-Link
Typ av transmission COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
Nödvändig masterporttyp A
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1699
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...50
Lagringstemperatur [°C] -40...70
Max. relativ luftfuktighet [%] 90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet [m] 4000
Kapslingsklass IP 65
Föroreningsgrad 3
Godkännanden / tester
EMC
EN IEC 61000-6-4 okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) industrimiljö
EN IEC 61000-6-2 störningsokänslighet industrimiljö
Stöttålighet
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / icke-upprepande
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / upprepande
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Fotobiologisk säkerhet befriad grupp; (EN 62471)
Elektrisk säkerhet
EN IEC 61010-2-201 elektrisk matning endast via PELV kretsar
Mekaniska data
Vikt [g] 603,2
Monteringstyp Skruvmontage; (borrhål M4 x 7mm)
Mått [mm] 45 x 45 x 86
Material kapsling: formgjuten zink pulverlackerad; framruta: Gorillaglas; LED-fönster: PC; tryckknappar: POM
Tätningsmaterial FKM
Åtdragningsmoment [Nm] 2,1
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 2 x LED, grön
Funktion 2 x LED, gul
Multifunktionsknapp 2 x LED, grön/gul
Funktionselement
1 Multifunktionsknapp
Tillbehör
Tillbehör (alternativ)
Monteringstillbehör
Skyddsglas
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Packning: FKM
Elektrisk anslutning - matning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål