3D kamera
O3DP01
O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS
3D kamera
O3DP01
O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS
Produktegenskaper
Bildupplösning 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Öppningsvinkel 3D [°] | 40 x 30 |
Applikation
Applikation | detektering av palletter |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 420 |
Max. strömförbrukning [mA] | 1600 |
Effektförbrukning [W] | 10 |
Skyddsklass | III |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Inbyggd belysning | ja; (infrarött: 850 nm osynlig strålning LED) |
Startström, max peak [mA] | 2400 |
Område
Arbetsavstånd [mm] | 1000...2000 |
---|---|
Bildupplösning 3D [px] | 352 x 264 |
Öppningsvinkel 3D [°] | 40 x 30 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Överföringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 8; (med reducerad mätnoggrannhet och repeterbarhet: < 100) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 774,55 |
---|---|
Mått [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium; framruta: Gorilla Glass; Funktionsdisplay: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Ytterligare data
Bildfältstorlek
Mätområde / avstånd [m] | Längd [m] | Bredd [m] |
0,50 | 0,26 | 0,35 |
1,00 | 0,52 | 0,69 |
2,00 | 1,04 | 1,39 |
3,00 | 1,56 | 2,08 |
4,00 | 2,08 | 2,78 |