3D kamera
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
3D kamera
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Bildupplösning 3D [px] | 224 x 172 |
Öppningsvinkel 3D [°] | 58 x 44 |
Max. läshastighet [Hz] | 20 |
Applikation
Applikation | utgångs för 3D bilddata |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...20 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 170; (medelvärde vid 24 VDC; pulsad strömpeak: <350) |
Effektförbrukning [W] | 4 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 850 |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Inbyggd belysning | ja; (infrarött: 850 nm osynlig strålning) |
Område
Arbetsavstånd [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till driftsavstånd |
|
||
Bildupplösning 3D [px] | 224 x 172 | ||
Öppningsvinkel 3D [°] | 58 x 44 | ||
Max. läshastighet [Hz] | 20 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | < 30; (beroende på inställningar, objektstorlek och reflektion) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|---|
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Antal Ethernet Interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Överföringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Kapslingsklass | IP 50 | ||
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 8 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||
Elektrisk säkerhet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 241,1 |
---|---|
Mått [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Material | kapsling: formgjuten zink; framruta Illu: PMMA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, PVC |
Elektrisk anslutning - Ethernet RJ45 kontakt
RJ45_Steckverbinder | Anslutning: 1 x RJ45 |
---|
Ytterligare data
Bildfältstorlek
utan linsdistortionskorrigering | |||
Mätområde / avstånd [m] | Längd [m] | Bredd [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Repeternoggrannhet
Mätområde / avstånd [m] | exponeringstid [µs] | Repeternoggrannhet | Noggrannhet [mm] |
avståndsvärden (1Sigma) mot gråa objekt | |||
reflektivitet 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Repeternoggrannhet | |
baserad på | avstånd till en individuell pixel |
uppmätt vid | bildcentrum med medianfilter |
Omgivningstemperatur | 20° C |
Temperaturdrift
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
relativ noggrannhet
typ |
± 4 |
uppmätt vid en reflektivitet från 18% till 90% |