• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Kameror
  4. 3D-kameror
  5. O3X130

3D kamera

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

3D kamera

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Bildupplösning 3D [px] 224 x 172
Öppningsvinkel 3D [°] 58 x 44
Max. läshastighet [Hz] 20
Applikation
Applikation utgångs för 3D bilddata
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] -15...20
Anslutningsspänning [V] 24 DC
Strömförbrukning [mA] < 170; (medelvärde vid 24 VDC; pulsad strömpeak: <350)
Effektförbrukning [W] 4
Skyddsklass III
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 850
Bildsensor PMD 3D ToF-Chip
Inbyggd belysning ja; (infrarött: 850 nm osynlig strålning)
Område
Arbetsavstånd [mm] 50...3000
Hänvisning till driftsavstånd
objektstorlek: 200 x 200 mm
reflektivitet: 18 %
Bildupplösning 3D [px] 224 x 172
Öppningsvinkel 3D [°] 58 x 44
Max. läshastighet [Hz] 20
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] < 30; (beroende på inställningar, objektstorlek och reflektion)
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet
Användartyp Parameterinställning; Dataöverföring
Ethernet
Antal Ethernet Interfaces 1
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10; 100
Protokoll TCP/IP
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.0.69
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adress: 192.168.0.201
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...40
Hänvisning till omgivningstemperatur
Hölje: < 45° C
se bruksanvisning
Lagringstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 50
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] 8
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN IEC 61000-6-4 okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)
DIN EN IEC 61000-6-2 störningsokänslighet / industrimiljö
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) icke-upprepande
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) upprepande
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Laserskyddsklass 1
Hänvisning till laser
Varning: osynlig laserstrålning
Laserklass: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Elektrisk säkerhet
DIN EN IEC 61010-2-201 elektrisk matning endast via PELV kretsar
Mekaniska data
Vikt [g] 240
Mått [mm] 80 x 43,5 x 21
Material kapsling: formgjuten zink; framruta Illu: PMMA; framruta Objektiv: flytglas
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, PVC
Elektrisk anslutning - Ethernet RJ45 kontakt
RJ45_Steckverbinder Anslutning: 1 x RJ45
Ytterligare data
Bildfältstorlek
utan linsdistortionskorrigering
Mätområde / avstånd [m] Längd [m] Bredd [m]
0,50 0,50 0,40
1,00 1,10 0,80
1,50 1,60 1,20
2,00 2,20 1,70
2,50 2,70 2,10
3,00 3,30 2,50
Repeternoggrannhet
Mätområde / avstånd [m] exponeringstid [µs] Repeternoggrannhet Noggrannhet [mm]
avståndsvärden (1Sigma) mot gråa objekt
reflektivitet 18 % [mm]
0,1...0,25 200 ± 4 ± 5
0,25...0,5 400 ± 4 ± 5
0,5...1 1000 ± 6 ± 10
1...2 2000 ± 12 ± 20
2...3 2000 ± 50 ± 40
Repeternoggrannhet
baserad på avstånd till en individuell pixel
uppmätt vid bildcentrum med medianfilter
Omgivningstemperatur 20° C
Temperaturdrift
-10...+40° C [mm/K]
0,2
relativ noggrannhet
typ
± 4
uppmätt vid en reflektivitet från 18% till 90%