- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O4E500
Envägsavkännande givare mottagare
O4E500
O4E-FPKG/US100
Envägsavkännande givare mottagare
O4E500
O4E-FPKG/US100
- Mycket lång räckvidd
- Känsligheten är justerbar via teachknappar
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Med kontakt som kan roteras med 270
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 12 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | 0...80 |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 785 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 124 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPE | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektroniskt lås | ja |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|